NSE-E mini 90-IN
Morse elettro-meccaniche
ID 1313264
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Monitoraggio induttivo delle posizioni dei cursori di serraggio
- Dimensioni: Ø90 x 86 mm
- Forza traente: 1500 N
- Consumo di energia : 30 W
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Tempo di apertura/chiusura: 1 s
- Peso: 1.7 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni | Ø90 x 86 mm |
---|---|
Diametro [mm] | 90 |
Forza traente [N] | 1500 |
Consumo di energia [W] | 30 |
Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
Tempo di apertura/chiusura [s] | 1 |
Peso [kg] | 1.7 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, tappi copri-vite, cavo di connessione, sensori di prossimità induttivi, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio