arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MSC-PM15 250 x 130

MSC-PM15 250 x 130

MAGNOS per applicazioni di rettifica

ID 422172

Disponibilità su richiesta
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico permanente
  • Tecnologia: Polo parallelo
  • Tipo di magnete: Neodimio
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 250 x 130 x 60 mm
  • Direzione polo: Trasversale
  • Passo polare: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Forza di serraggio max.: 80 N/cm²
  • Spessore minimo pezzo: 1.5 mm
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 16 kg
L [mm] 250
B [mm] 130
H [mm] 60
Forza di serraggio max. [N/cm²] 80
Passo polare 1.5 mm + 0.8 mm
Spessore minimo pezzo [mm] 1.5
Peso [kg] 16

La fornitura comprende
Piano magnetico, chiave a brugola rimovibile, manuale di istruzioni