MSC-PM15 350 x 150
MAGNOS per applicazioni di rettifica
ID 422175
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico permanente
- Tecnologia: Polo parallelo
- Tipo di magnete: Neodimio
- Dimensioni: 350 x 150 x 60 mm
- Direzione polo: Trasversale
- Passo polare: 1.5 mm + 0.8 mm
- Forza di serraggio max.: 80 N/cm²
- Spessore minimo pezzo: 1.5 mm
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 25 kg
Specifiche tecniche
L [mm] | 350 |
---|---|
B [mm] | 150 |
H [mm] | 60 |
Forza di serraggio max. [N/cm²] | 80 |
Passo polare | 1.5 mm + 0.8 mm |
Spessore minimo pezzo [mm] | 1.5 |
Peso [kg] | 25 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, chiave a brugola rimovibile, manuale di istruzioni