MSC-PM35 Ø200
MAGNOS per applicazioni di rettifica
ID 422285
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico permanente
- Tecnologia: Polo radiale
- Tipo di magnete: Neodimio
- Dimensioni: Ø200 x 68 mm
- Numero di poli: 14
- Forza di serraggio max.: 80 N/cm²
- Spessore minimo pezzo: 5 mm
- Foro passante possibile fino a: 30 mm
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 15 kg
Specifiche tecniche
H [mm] | 68 |
---|---|
Forza di serraggio max. [N/cm²] | 80 |
Numero di poli | 14 |
Spessore minimo pezzo [mm] | 5 |
Peso [kg] | 15 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, chiave a brugola rimovibile, manuale di istruzioni