MSC-PM60D 500 x 300
MAGNOS per applicazioni di rettifica
ID 422027
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo parallelo
- Tipo di magnete: AlNiCo
- Con ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 500 x 300 x 71 mm
- Direzione polo: Trasversale
- Passo polare: 5 + 5 mm (acciaio + ottone)
- Forza di ancoraggio max: 75 N/cm²
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 60 kg
- Collegamento fisso con cavo ed estremità del cavo aperta
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Quantità di canali: 1
- Collegamento: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400V/460V
- Tipo di protezione: 68
Specifiche tecniche
L [mm] | 500 |
---|---|
B [mm] | 300 |
H [mm] | 71 |
Forza di serraggio max. [N/cm²] | 75 |
Passo polare | 5 mm + 5 mm |
Collegamento | 4-PIN |
Quantità di canali | 1 |
Tensione di alimentazione | 400V/460V |
Spessore minimo pezzo [mm] | 4 |
Peso [kg] | 60 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE