MSC-PM62F 400 x 300
MAGNOS per applicazioni di rettifica
ID 422081
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo parallelo
- Tipo di magnete: AlNiCo
- Con ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 400 x 300 x 81 mm
- Direzione polo: Trasversale
- Passo polare: 3 + 0,8 mm (acciaio + ottone)
- Forza di ancoraggio max: 75 N/cm²
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 52 kg
- Collegamento fisso con cavo ed estremità del cavo aperta
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Quantità di canali: 1
- Collegamento: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400V/460V
- Tipo di protezione: 68
Specifiche tecniche
L [mm] | 400 |
---|---|
B [mm] | 300 |
H [mm] | 81 |
Forza di serraggio max. [N/cm²] | 75 |
Passo polare | 3 mm + 0.8 mm |
Collegamento | 4-PIN |
Quantità di canali | 1 |
Tensione di alimentazione | 400V/460V |
Spessore minimo pezzo [mm] | 2 |
Peso [kg] | 52 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE