arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MSC-PM62F 500 x 300

MSC-PM62F 500 x 300

MAGNOS per applicazioni di rettifica

ID 422082

Disponibilità su richiesta
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico elettropermanente
  • Tecnologia: Polo parallelo
  • Tipo di magnete: AlNiCo
  • Con ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 500 x 300 x 81 mm
  • Direzione polo: Trasversale
  • Passo polare: 3 + 0,8 mm (acciaio + ottone)
  • Forza di ancoraggio max: 75 N/cm²
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 64 kg
Collegamento elettrico:
  • Collegamento fisso con cavo ed estremità del cavo aperta
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Quantità di canali: 1
  • Collegamento: 4-PIN
  • Collegamento elettronica: 400V/460V
  • Tipo di protezione: 68
L [mm] 500
B [mm] 300
H [mm] 81
Forza di serraggio max. [N/cm²] 75
Passo polare 3 mm + 0.8 mm
Collegamento 4-PIN
Quantità di canali 1
Tensione di alimentazione 400V/460V
Spessore minimo pezzo [mm] 2
Peso [kg] 64

La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE