MFRR-A1-050 Ø1000
应用方形磁极技术的电磁吸盘
IDnr. 420625
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 没有低残磁周期
- 尺寸: Ø1000 x 66 mm
- 磁极尺寸: 50 x 50 mm
- 磁极数量: 120(杆螺纹 M8)
- 每个磁极的最大夹持力: 3.92 kN
- 最大总夹持力: 470 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 365 kg
- 与盖板快速连接
- 通道数量: 2
- 连接: 7-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67