arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MFRR-A1-050 Ø1500

MFRR-A1-050 Ø1500

Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri

ID 420627

Tempo di consegna su richiesta
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico elettropermanente
  • Tecnologia: Polo quadrato
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø1500 x 66 mm
  • Dimensione del polo: 50 x 50 mm
  • Numero di poli: 296 (filettatura polo M8)
  • Max. forza di ancoraggio per polo: 3.92 kN
  • Forza di ancoraggio totale max.: 1162 kN
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 850 kg
Collegamento elettrico:
  • Connessione rapida con tappo di copertura
  • Numero di canali: 4
  • Connessione: 7-PIN
  • Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
  • Tipo di protezione: 67
H [mm] 66.0
Forza di serraggio max. [kN] 1162.0
Numero di poli 296.0
Connessione 7-PIN
Numero di canali 4.0
Tensione di alimentazione 400 V / 460 V
Spessore minimo pezzo [mm] 8.0
Peso [kg] 850.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari