KMRS SCAPTO C8
Chiave per tubo adduzione lubrorefrigerante
ID 1422546
KMRS SCAPTO C8, Chiave per tubo adduzione lubrorefrigerante
- Per interfaccia: SCHUNK CAPTO C8
- Diametro: 10 mm
Specifiche tecniche
Per interfaccia | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Peso [kg] | 0.15 |