arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB JIS-BT50-45° MAS 403 Illustrazione simile

AZB JIS-BT50-45° MAS 403

Codoli di trazione

ID 9938226

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
AZB JIS-BT50-45° MAS 403, Codoli di trazione
  • Codolo di trazione DIN ISO 7388-3 forma JF
  • Diametro: 23 mm
D1 [mm] 23
D2 [mm] 17
D3 [mm] 25
L1 [mm] 85
L2 [mm] 45
L3 [mm] 35
a [°] 45
G1 M24
Peso [kg] 0.53
Standard precedente: MAS 403 30°/45°

Versione
Codolo di trazione DIN ISO 7388-3 forma JF