arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD Illustrazione simile

AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD

Codoli di trazione

ID 9938211

Pronto per la spedizione da magazzino
AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD, Codoli di trazione
  • Codolo di trazione con foro passante DIN ISO 7388-3 forma AD
  • Diametro: 28 mm
D1 [mm] 28
D2 [mm] 21
D3 [mm] 25
L1 [mm] 74
L2 [mm] 34
L3 [mm] 25
a [°] 15
G1 M24
Peso [kg] 0.227
Standard precedente: DIN 69872 forma A

Versione
Codolo di trazione con foro passante DIN ISO 7388-3 forma AD