Codoli di trazione
ID 9150119
, Codoli di trazione
- Codolo di trazione senza foro passante DIN ISO 7388-3 forma AF
- Diametro: 28 mm
Specifiche tecniche
D1 [mm] | 28 |
---|---|
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 74 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 25 |
a [°] | 15 |
G1 | M24 |
Peso [kg] | 0.24 |
Standard precedente: DIN 69872 forma B
Versione
Codolo di trazione senza foro passante DIN ISO 7388-3 forma AF