arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF Illustrazione simile

AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF

Codoli di trazione

ID 9938221

Disponibilità su richiesta
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF, Codoli di trazione
  • Codolo di trazione senza foro passante DIN ISO 7388-3 forma UF
  • Diametro: 29.1 mm
D1 [mm] 29.1
D2 [mm] 19.6
D3 [mm] 25
L1 [mm] 65.5
L2 [mm] 25.55
L3 [mm] 17.95
a [°] 45
G1 M24
Peso [kg] 0.08
Standard precedente: ISO 7388-2 forma B

Versione
Codolo di trazione senza foro passante DIN ISO 7388-3 forma UF