arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB OTT SK 50 con filettatura interna Illustrazione simile

AZB OTT SK 50 con filettatura interna

Kit conversione (codolo di trazione e tassello a T speciale)

ID 9150102

Disponibile in magazzino
AZB OTT SK50 mit Innengewinde, Kit conversione (codolo di trazione e tassello a T speciale)
  • Diametro: 39.3 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.35
G1 M24
G2 M24
Peso [kg] 0.195