arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Codolo AZB SK40 con filettatura interna Illustrazione simile

Codolo AZB SK40 con filettatura interna

Kit conversione (codolo di trazione e tassello a T speciale)

ID 9150101

Disponibilità su richiesta
AZB OTT SK40 mit Innengewinde, Kit conversione (codolo di trazione e tassello a T speciale)
  • Diametro: 25 mm
D1 [mm] 25
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17
L1 [mm] 53
L2 [mm] 25
L3 [mm] 13.6
G1 M16
G2 M16
Peso [kg] 0.079