TENDO SPW Ø10
Test forza di serraggio pezzo
ID 200022
TENDO SPW Ø10, Test forza di serraggio pezzo
- Diametro: 10 mm
- Lunghezza L1: 80 mm
Specifiche tecniche
| D1 | 10 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 80.0 |
| Peso [kg] | 0.049 |
Su richiesta è possibile ordinare un perno di prova della forza di serraggio per TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS