arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO SPW Ø18 Illustrazione simile

TENDO SPW Ø18

Test forza di serraggio pezzo

ID 200026

Disponibile in magazzino
TENDO SPW Ø18, Test forza di serraggio pezzo
  • Diametro: 18 mm
  • Lunghezza L1: 70 mm
D1 18 mm
L1 [mm] 70.0
Peso [kg] 0.148
Su richiesta è possibile ordinare un perno di prova della forza di serraggio per TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 e TENDO WZS