arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 11 Ø3.5-4 Illustrazione simile

CC ER 11 Ø3.5-4

Pinze ER

ID 280106

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
CC ER 11 Ø3.5-4, Pinze ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Per diametro di serraggio: Ø3.5 - 4
  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza L1: 18 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0.005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Per ER 11
Per diametro di serraggio Ø3.5 - 4
D2 [mm] 11
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18
Peso [kg] 0.034
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B