CC ER 11 Ø3/32"
Pinze ER
ID 1403938
CC ER 11 Ø3/32", Pinze ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø3/32"
- Diametro: 3/32"
- Lunghezza L1: 18 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0.005 mm
Specifiche tecniche
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Per | ER 11 |
Per diametro di serraggio | Ø3/32" |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 0.008 |
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B