CC ER 11 Ø6-6.5
Pinze ER
ID 280111
CC ER 11 Ø6-6.5, Pinze ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø6 - 6.5
- Diametro: 6.5 mm
- Lunghezza L1: 18 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0.005 mm
Specifiche tecniche
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Per | ER 11 |
Per diametro di serraggio | Ø6 - 6.5 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 0.034 |
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B