CC ER 16 Ø1-1.5
Pinze ER
ID 280116
CC ER 16 Ø1-1.5, Pinze ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø1 - 1.5
- Diametro: 1.5 mm
- Lunghezza L1: 27.5 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0.005 mm
Specifiche tecniche
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Per | ER 16 |
Per diametro di serraggio | Ø1 - 1.5 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Peso [kg] | 0.034 |
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B