CC ER 16 Ø11/32"
Pinze ER
ID 1403954
CC ER 16 Ø11/32", Pinze ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø11/32"
- Diametro: 11/32"
- Lunghezza L1: 27.5 mm
- Concentricità: ≤ 0.005 mm
Specifiche tecniche
Per | ER 16 |
---|---|
Per diametro di serraggio | Ø11/32" |
D2 [mm] | 16.0 |
D3 [mm] | 17.0 |
L1 [mm] | 27.5 |
Peso [kg] | 0.019 |
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B