CC ER 16 Ø3/32"
Pinze ER
ID 1403946
CC ER 16 Ø3/32", Pinze ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø3/32"
- Diametro: 3/32"
- Lunghezza L1: 27.5 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0.005 mm
Specifiche tecniche
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Per | ER 16 |
Per diametro di serraggio | Ø3/32" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Peso [kg] | 0.026 |
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B