arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 16 Ø9/32 Illustrazione simile

CC ER 16 Ø9/32"

Pinze ER

ID 1403952

Disponibilità su richiesta
CC ER 16 Ø9/32", Pinze ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Per diametro di serraggio: Ø9/32"
  • Diametro: 9/32"
  • Lunghezza L1: 27.5 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0.005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Per ER 16
Per diametro di serraggio Ø9/32"
D2 [mm] 16
D3 [mm] 17
L1 [mm] 27.5
Peso [kg] 0.021
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B