arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 16 P Ø3.5-4 Illustrazione simile

CC ER 16 P Ø3.5-4

Porta pinze di precisione ER

ID 23003590

Tempo di consegna su richiesta
CC ER 16 P Ø3.5-4, Porta pinze di precisione ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Per diametro di serraggio: Ø4
  • Diametro: 4 mm
  • Lunghezza L1: 27.5 mm
  • Concentricità: ≤ 0,002 mm
Per ER 16
Per diametro di serraggio Ø4
D1 min. [mm] 3.5
D1 max. [mm] 4.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Peso [kg] 0.025
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B