arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 16 P Ø5.5-6 Illustrazione simile

CC ER 16 P Ø5.5-6

Porta pinze di precisione ER

ID 23003592

Scorte limitate
CC ER 16 P Ø5.5-6, Porta pinze di precisione ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Per diametro di serraggio: Ø6
  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza L1: 27.5 mm
  • Concentricità: ≤ 0,002 mm
Per ER 16
Per diametro di serraggio Ø6
D1 min. [mm] 5.5
D1 max. [mm] 6.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Peso [kg] 0.025
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B