BIS-C-122-04-L
Sede chip
ID 9905355
BIS-C-122-04-L, Sede chip
- Capacità di stoccaggio: 511 Byte
- Diametro: 10 mm
- Lunghezza: 4.5 mm
- Materiale del corpo pinza: Fibra ottica in resina epossidica
Specifiche tecniche
Diametro D [mm] | 10 |
---|---|
Lunghezza L [mm] | 4.5 |
Capacità di stoccaggio | 511 Byte |
Classe di protezione IP | 68 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 0 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 70 |
Temperatura di stoccaggio min. [°C] | -30 |
Temperatura di stoccaggio max. [°C] | 85 |
Materiale del corpo pinza | Fibra ottica in resina epossidica |