arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BIS-C-122-11-L Illustrazione simile

BIS-C-122-11-L

Sede chip

ID 23002833

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
BIS-C-122-11-L, Sede chip
  • Capacità di stoccaggio: 2047 Byte
  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza: 4.5 mm
  • Materiale del corpo pinza: Fibra ottica in resina epossidica
Diametro D [mm] 10
Lunghezza L [mm] 4.5
Capacità di stoccaggio 2047 Byte
Classe di protezione IP 68
Temperatura ambiente min. [°C] 0
Temperatura ambiente max. [°C] 70
Temperatura di stoccaggio min. [°C] -30
Temperatura di stoccaggio max. [°C] 85
Materiale del corpo pinza Fibra ottica in resina epossidica