arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-Mini SRE 6.65 Illustrazione simile

TRIBOS-Mini SRE 6.65

Inserto di riduzione

ID 25005968

Disponibilità su richiesta
TRIBOS-Mini SRE 6.65, Inserto di riduzione
  • Per diametro di serraggio: Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
  • Lunghezza L1: 17.5 mm
Per diametro di serraggio Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
D2 [mm] 6.65
L1 [mm] 17.5
Peso [kg] 0.8
La pressione massima di serraggio per TRIBOS-Mini e TRIBOS-Mini SVL è di 85 bar