TRIBOS-R SRE SO 25
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 25000593
TRIBOS-R SRE SO 25, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø6
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |