arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-R SRE SO 28 Illustrazione simile

TRIBOS-R SRE SO 28

Inserto di riduzione aperto sul lato

ID 25000594

Tempo di consegna su richiesta
TRIBOS-R SRE SO 28, Inserto di riduzione aperto sul lato
  • Per diametro di serraggio: Ø8, Ø1/4"
  • Lunghezza L1: 45 mm
For clamping diameter Ø8, Ø1/4"
D2 [mm] 28.0
L1 [mm] 45.0
Weight [kg] 0.45