TRIBOS-R SRE 35
Inserto di riduzione
ID 201982
TRIBOS-R SRE 35, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø10, Ø3/8"
- Lunghezza L1: 40 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø10, Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 35.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 0.641 |