TRIBOS-R SRE 42
Inserto di riduzione
ID 201983
TRIBOS-R SRE 42, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø12
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 42.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.555 |