TRIBOS-R SRE 48
Inserto di riduzione
ID 201984
TRIBOS-R SRE 48, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 48.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.658 |