TRIBOS-R SRE 60
Inserto di riduzione
ID 201921
TRIBOS-R SRE 60, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø25, Ø1"
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø25, Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 60.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.319 |