TRIBOS-R SRE 67
Inserto di riduzione
ID 201922
TRIBOS-R SRE 67, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø32, Ø1 1/4"
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 67.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.212 |