arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM SRE SO 25 Illustrazione simile

TRIBOS-RM SRE SO 25

Inserto di riduzione aperto sul lato

ID 1351507

Disponibile in magazzino
TRIBOS-RM SRE SO 25, Inserto di riduzione aperto sul lato
  • Per diametro di serraggio: HJND21 Ø7-Ø12
  • Lunghezza L1: 32.5 mm
Per diametro di serraggio HJND21 Ø7-Ø12
D2 [mm] 25.0
L1 [mm] 32.5
Peso [kg] 0.5