TRIBOS-RM SRE 18
Inserto di riduzione
ID 1357345
TRIBOS-RM SRE 18, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8"
- Lunghezza L1: 27.2 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 18.0 |
| L1 [mm] | 27.2 |
| Peso [kg] | 0.7 |
La pressione massima di serraggio per TRIBOS-RM è di 180 bar