TRIBOS-S SRE SO 10.3
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 25001067
TRIBOS-S SRE SO 10.3, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø1/4"
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.3 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |