TRIBOS-S SRE 10.3
Inserto di riduzione
ID 201988
TRIBOS-S SRE 10.3, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø1/4"
- Lunghezza L1: 35 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.3 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |