arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S SRE 13 Illustrazione simile

TRIBOS-S SRE 13

Inserto di riduzione

ID 201973

Disponibile in magazzino
TRIBOS-S SRE 13, Inserto di riduzione
  • Per diametro di serraggio: Ø8, Ø5/16"
  • Lunghezza L1: 35 mm
Per diametro di serraggio Ø8, Ø5/16"
D2 [mm] 13.0
L1 [mm] 35.0
Peso [kg] 0.878