TRIBOS-S SRE 19
Inserto di riduzione
ID 201975
TRIBOS-S SRE 19, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø12
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 19.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.91 |