TRIBOS-S SRE 22
Inserto di riduzione
ID 201976
TRIBOS-S SRE 22, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø14
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Pro upínací průměr | Ø14 |
|---|---|
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.86 |