arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMR SCHUNK CAPTO C8

KMR SCHUNK CAPTO C8

Tubi adduzione lubrorefrigerante

ID 1422540

Tempo di consegna su richiesta
KMR SCHUNK CAPTO C8, Tubi adduzione lubrorefrigerante
  • Per interfaccia: SCHUNK CAPTO C8
  • Diametro: 10 mm
  • Filetto : M20x2
Per interfaccia SCHUNK CAPTO C8
D1 [mm] 10.0
L1 [mm] 15.0
L2 [mm] 31.5
G M20x2
Peso [kg] 0.09
Design HSK con due guarnizioni O-ring, a tenuta assiale, conformemente a ISO 69895