arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø1/2 Podobne ako na obrázku

GZB-S Ø1/2" Ø3/16" KD

Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline

ID 224377

Disponible
GZB-S Ø1/2" Ø3/16" KD, Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
  • S utesnením voči chladiacemu prostriedku
  • Upínací priemer: 3/16"
  • Vonkajší priemer: 1/2"
  • Dĺžka: 45 mm
Technológia Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
Konštrukčný rad GZB-S KD
Rozhranie upínača nástrojov GZB-S Ø 1/2" KD
Upínací priemer D1 3/16"
Vonkajší priemer D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 45 mm / 1.8"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Hmotnosť [kg] 0.1
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Versão
Com vedação do fluido de refrigeração

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta