GZB-S Ø12 Ø7 KD
Bussole di riduzione, a tenuta stagna
ID 20024051
GZB-S Ø12 Ø7 KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
- A tenuta stagna
- Diametro di serraggio: 7 mm
- Diametro esterno: 12 mm
- Lunghezza: 45 mm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Bussole di riduzione, a tenuta stagna |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 12 KD |
| Diametro di serraggio D1 | 7 mm |
| Diametro esterno D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 45 mm / 1.8" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
A tenuta stagna
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta