GZB-S Ø20 Ø17 KD
Bussole di riduzione, a tenuta stagna
ID 20051938
GZB-S Ø20 Ø17 KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
- A tenuta stagna
- Diametro di serraggio: 17 mm
- Diametro esterno: 20 mm
- Lunghezza: 50.5 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Bussole di riduzione, a tenuta stagna |
---|---|
Serie | GZB-S KD |
Interfaccia portautensile | GZB-S Ø 20 KD |
Diametro di serraggio D1 | 17 mm |
D2 | 20 mm |
D3 [mm] | 24 |
L10 [mm] | 2 |
Peso [kg] | 0.1 |
Versione
A tenuta stagna
Precisione di run-out
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta