arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x130 Illustrazione simile

TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x130

Mandrino idraulico

ID 1420633

Disponibile in magazzino
TENDO EC JIS-BT 50 Ø32x130, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Attacco portautensile: JIS-BT 50
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Lunghezza di proiezione: 130 mm
  • Concentricità: < 0,005 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 900 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile JIS-BT 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D6 [mm] 58.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 92.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 900.0
Peso [kg] 5.5
A tenuta stagna Sì

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Forme e dimensioni conformi alla normativa ISO 7388

Concentricità
< 0,005 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per la forma JF sono sigillati con viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta