TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75
Portaherramientas hidráulico
ID 206816
TENDO EC SCAPTO C5 Ø20x75, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO E compact
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C5
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 440 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO E compact |
| Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C5 |
| Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 49.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 440.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.0 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání